Kołki gwintowane X-BT-GR ze stali nierdzewnej
Nowy produkt UltimateProdukt #r8777389
Kołek gwintowany do mocowania krat pomostowych i blachy ryflowanej do stali
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 8 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające stali A4(316)
Udostępnij
Właściwości
- Nie ma konieczności naprawiania powłoki podłoża stalowego: zabezpieczenie antykorozyjne pozostaje nienaruszone
- Bezpieczny – tworzy z materiałem podłoża spoinę, zapewniając niezwykle pewne mocowanie i dużą nośność
- Przenośny, bezprzewodowy system – eliminuje potrzebę stosowania długich kabli zasilających
- Szybki – idealny do mocowania bezpośrednio do stali powlekanej lub poddanej obróbce
- Odporny na korozję – do stosowania w instalacjach morskich i przybrzeżnych, zakładach petrochemicznych, elektrowniach itp.
Aplikacje
- Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych przy użyciu kołnierzy X-FCM-M lub X-FCM-R oraz uchwytów X-FCS
- Mocowanie korytek kablowych, szyn, dźwigarów, lekkich instalacji elektrycznych (uchwytów T-bar, szafek sterowniczych, skrzynek przyłączeniowych), wyposażenia itp.
- Mocowanie prętów gwintowanych do stali
- Mocowanie do belek z powłoką ogniochronną (PFP)
- Mocowanie blachy ryflowanej przy użyciu kołnierzy do krat pomostowych X-FCP-R


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- ETA-20/1042 dla X-BT-MR i X-BT-GR, Angielski, Niemiecki, [ 8.8 MB ]
- LR Type Approval LR2410665TA for X-BT-GR, X-BT-MR and X-BT-ER threaded fasteners in marine, offshore and industrial application, Angielski, [ 783.4 kB ]
- Aprobata DNV TAS00001SV-5 dla gwintowanych elementów mocujących X-BT-GR, X-BT-MR i X-BT-ER, Angielski, [ 435.1 kB ]
- Aprobata ABS 18-HS1755518-1-PDA dla X-BT-GR. Systemów elementów mocujących X-BT-MR, X-BT-ER do zastosowań przybrzeżnomorskich oraz w budownictwie okrętowym, Angielski, [ 112.8 kB ]
- Aprobata BV 54054-B0 dla systemu mocowania X-BT-GR, X-BT-MR i X-BT-ER, Angielski, [ 577.5 kB ]
-
- Karta katalogowa X-BT-GR i X-BT-MR, Angielski, [ 2.7 MB ]
- Specyfikacja elementu mocującego gwintowanego X-BT, 01/2024 (wersja 02/2025), Angielski, [ 20 MB ]
- Specyfikacja elementu mocującego gwintowanego X-BT, 04/2021, Angielski, [ 17.6 MB ]
- Podręcznik techniki kotwienia bezpośredniego, Angielski, [ 7 MB ]
-
- Instrukcja obsługi X-BT-GR M8, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 2.3 MB ]