Łącznik MIC MAH
Nowy produktProdukt #r7433332
Ocynkowany ogniowo łącznik przegubowy do kątowego mocowania belek MI do słupów stalowych
- Skład materiału: Łącznik: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: łącznik min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Bez konieczności spawania – również w zastosowaniach w budownictwie przemysłowym lub ciężkim komercyjnym
- Bezpośrednie mocowanie do standardowych dźwigarów stalowych
- Element o dużej wytrzymałości przeznaczony do zastosowań z bardzo dużymi obciążeniami
Aplikacje
- Możliwość łączenia z typowymi elementami w celu zwiększenia nośności
- Konstrukcja zapewniająca bardzo dużą nośność
- Przystosowany do szerokiej gamy kształtowników stalowych, do zastosowań z dużymi obciążeniami
- Do stosowania z klamrami dźwigara MI-SGC M16
- Zalecany do zastosowań w łagodnie korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych