MP-SPN Obejma tryskaczowa
Nowy produktProdukt #r7769909
Ocynkowany wieszak z pętlą, do rur instalacji tryskaczowych z aprobatami Vds, FM i UL do zastosowań przeciwpożarowych
- Skład materiału: DX51D Z275 – DIN EN 10327
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Włóż rurę, zawieś, wyreguluj – zaprojektowany z myślą o szybkim i wydajnym montażu tryskaczy
- Nakrętka do regulacji wysokości ułatwiająca poziomowanie
- Wieszak do rur z aprobatami VdS-, FM (≥ M10)- oraz UL (≥ M10)
- Wieszak do rur z aprobatą VdS
Aplikacje
- Zamocowywanie jednopunktowe do instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
- Wieszaki z pętlą do montażu wyłącznie w suchych wnętrzach
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.