Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do mocowania krat pomostowych do aluminium w środowiskach wysoce korozyjnych

  • Materiał podłoża: Aluminium
  • Zabezpieczenie przed korozją: Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
  • Materiał: Stal nierdzewna dupleks (1.4462)
ultimate

Klienci szukali również SBT 6-22kołkigwintowaneS-BT 2.0 or SBT-HL.

Wybierz opcję

Rozmiar gwintu
  • M8
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 4 759,00 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Aluminium
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Materiał
Stal nierdzewna dupleks (1.4462)
Średnica gwintu
8 mm
Moment dokręcający
8 Nm
Rozmiar gwintu
M8
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Nie ma konieczności naprawiania powłoki podłoża aluminiowego: zabezpieczenie antykorozyjne pozostaje nienaruszone
  • Do stosowania w środowiskach wysoce korozyjnych (C4 i C5), a tym samym odpowiednie do zastosowań w większości gałęzi energetyki i przemysłu
  • Odpowiednie do stosowania z konstrukcjami aluminiowymi o grubości minimum 6 mm (1/4")
  • Przenośny, bezprzewodowy system eliminuje potrzebę stosowania długich przewodów zasilających
  • Odpowiednie do stosowania z konstrukcjami aluminiowymi o grubości minimum 6 mm (1/4")

Zastosowania

  • Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji aluminiowych przy użyciu kołnierzy mocujących X-FCM-R

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos