Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 6-22
Nowy produktProdukt #r17291558
Do wiercenia i wkręcania, do stali, do nawiercania precyzyjnych otworów i montażu kołków wkręcanych S-BT (platforma akumulatorowa Nuron)
- obr./min: 2000 obr./min
- Maks. moment obrotowy: 85 Nm
- Rodzaj uchwytu: Uchwyt beznarzędziowy
Klienci wyszukali także kołki gwintowane, S-BT 2.0, SBT 6-22, wkrętarko wiertarka lub Nuron
- Wszystko, co potrzebne do montażu kołków wkręcanych S-BT – SBT 6-22 to specjalistyczna wiertarka do metalu, o dużym momencie obrotowym i dużej trwałości potrzebnych, aby mocować do stali
- Łatwiejsze precyzyjne wiercenie – funkcja wspomagająca wiercenie (Drill Assist) informuje użytkownika, gdy wiertło stopniowe osiągnie głębokość odpowiednią dla kołków S-BT
- Nie wymaga kalibracji – narzędzie automatycznie zatrzymuje się po osiągnięciu właściwej głębokości osadzenia, ułatwiając i przyspieszając prawidłowy montaż kołka
- Mocny silnik bezszczotkowy – zapewniający moment obrotowy potrzebny na wszystkich etapach mocowania do stali, od wiercenia otworów pilotażowych po dokręcanie nakrętek lub kołnierzy do krat pomostowych
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz bezprzewodowe narzędzia budowlane bez ograniczeń czasu pracy i żywotności, dzięki akumulatorom, które starczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać większą produktywność.
- Uniwersalna wiertarka do metalu, do montażu kołków S-BT – od precyzyjnego wiercenia otworów pilotażowych po dokręcanie kołków
- Mocowanie do stali przy użyciu kołków wkręcanych S-BT – w tym uniwersalnych elementów mocujących, kołnierzy do kraty pomostowych, korytek kablowych oraz dźwigarów
- Wiercenie otworów w metalu z wysokim momentem obrotowym i dużą prędkością, średnica maks. 13 mm
- Nadaje się też do wiercenia w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowym o średnicy maks. 32 mm oraz wycinania otworów przy użyciu otwornic o średnicy maks. 125 mm
- System kołków wkręcanych o różnych poziomach odporności na korozję, w tym wykonanych ze stali nierdzewnej

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.