Kołek do połączeń elektrycznych S-BT-ER HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14653351
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny lub Whitwortha) do połączeń elektrycznych w stali, w środowiskach wysoce korozyjnych
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- Idealny do tworzenia połączeń wyrównawczych
- Zwiększona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Większe bezpieczeństwo – umożliwia przepływ prądu elektrycznego przez kołek, a następnie prawidłowe odprowadzanie do podłoża
- Nadaje się do stosowania do większości rodzajów konstrukcji i rur ze stali standardowej
- Stal nierdzewna zapewnia wysoką odporność na korozję, a tym samym możliwość stosowania w większości branż: do instalacji morskich i przybrzeżnych, w zakładach petrochemicznych i elektrowniach
Aplikacje
- Połączenie funkcjonalne
- Połączenie ochronne
- Połączenie zacisków w obwodzie
- Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
- Łączenie i uziemienie
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.