Płyty podstawy lekkie MGL 2-R
Nowy produktProdukt #r2444
Płyta podstawy ze stali nierdzewnej (A4) do małych obciążeń przeznaczona do mocowania prętów gwintowanych metrycznych z wykorzystaniem dwóch punktów kotwienia
- Gwint króćca – M: M8
- Wysokość – H: 11 mm
- Maksymalne obciążenie rozciągające – F: 1.9 kN
Udostępnij
Właściwości
- Łatwy montaż metrycznych prętów gwintowanych do mocowania
- Dwa punkty kotwienia zapewniające lepsze zamocowanie
Aplikacje
- Mocowanie lekkich rur do betonu z wykorzystaniem dwóch punktów mocowania
- Zalecana do stosowania w środowiskach korozyjnych