MP-SRN Obejma do rur, do zastosowań lekkich
Nowy produkt StandardProdukt #r1282
Obejma do rur, ze stali nierdzewnej (A4), bez izolacji akustycznej, do zastosowań lekkich
- Maksymalne obciążenie – F: 2000 N
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Klienci wyszukali także Obejma bez wkładki, Obejma do rurociągów, Obejma nierdzewna, Obejma do rur lub Obejma z nierdzewki
- Wysoka odporność na korozję (stal nierdzewna A4)
- Krótka głowica pozwala na montaż blisko ściany, podłogi czy stropu
- Obejma do rur, o potwierdzonej odporności ogniowej wg DIN 4102, część 2
- Śruba zamykająca zabezpieczona przed wypadnięciem
- Krótka głowica pozwala na montaż blisko ścian i stropów
- Do montażu lekkich rur o średnicy maks. 2"
- Do zastosowań w ogrzewnictwie, kanalizacji i systemach przemysłowych w środowiskach korozyjnych
- Mocowanie rurociągów w przemyśle spożywczym i wodociągowym
- Oczyszczalnie ścieków