MP-UB OC obejma typu U (metryczna)
Nowy produkt StandardProdukt #r12293804
Obejmy typu U z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Mała powierzchnia styku pomiędzy obejmą typu U i rurą
- Aprobata VdS dla instalacji tryskaczowych
- Aprobata UL/NFPA dla instalacji tryskaczowych
- Przykręcanie przelotowe szyny o średnicy do 324 mm (12")
Aplikacje
- Uniwersalne mocowanie rur o rozmiarze do 24"
- Zamocowywanie jednopunktowe do instalacji tryskaczowych o rozmiarze do 324 mm (12")
- Montaż rur nieizolowanych w środowisku przemysłowym

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.