MP-UB Obejma typu U (metryczna)
Nowy produkt StandardProdukt #r12293802
Ocynkowane galwanicznie obejmy typu U do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Mała powierzchnia styku pomiędzy obejmą typu U i rurą
- Aprobata VdS dla instalacji tryskaczowych
- Aprobata UL/NFPA dla instalacji tryskaczowych
- Przykręcanie przelotowe szyny o średnicy do 324 mm (12")
Aplikacje
- Uniwersalne mocowanie rur o rozmiarze do 24"
- Zamocowywanie jednopunktowe do instalacji tryskaczowych o rozmiarze do 324 mm (12")
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.