Kołek do połączeń elektrycznych S-BT-EF HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14653350
Kołek gwintowany wkręcany (stal węglowa z powłoką wielowarstwową – zabezpieczenie antykorozyjne porównywalne z ocynkiem ogniowym) do połączeń elektrycznych w stali, w środowiskach średnio korozyjnych
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- Łatwy i szybki montaż
- Zwiększona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Większe bezpieczeństwo – umożliwia przepływ prądu elektrycznego przez kołek, a następnie prawidłowe odprowadzanie do podłoża
- Nadaje się do stosowania do większości rodzajów konstrukcji i rur ze stali standardowej
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych (C3)
Aplikacje
- Połączenie funkcjonalne
- Połączenie ochronne
- Połączenie zacisków w obwodzie
- Łączenie i uziemienie
- Połączenie wyrównujące potencjał
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.