Kołek gwintowany (aluminium) S-BT-MR HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14653374
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do uniwersalnych zamocowań do aluminium w środowiskach wysoce korozyjnych
- Materiał podłoża: Aluminium
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- Kołek S-BT MR jest łatwiejszy i bardziej niezawodny w użyciu – szczególnie dobrze nadaje się do montażu przy użyciu lekkich narzędzi bezprzewodowych
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach wysoce korozyjnych (C4 i C5) w podłożu aluminiowym
- Wysoce odporny na korozję, a tym samym odpowiedni do stosowania w większości instalacji morskich i przybrzeżnych, w zakładach petrochemicznych i elektrowniach
- Mocowanie przez wkręcanie, nie wymaga stosowania materiałów napędowych
Aplikacje
- Mocowanie do konstrukcji aluminiowych o grubości większej lub równej 6 mm
- Montaż drabinek kablowych za pomocą szyn montażowych lub zacisków przytrzymujących/prowadnic rozprężnych
- Montaż korytek kablowych i instalacji kablowych za pomocą szyn montażowych i uchwytów stalowych
- Montaż puszek instalacyjnych, rozdzielnic i paneli sterowniczych – bezpośrednio lub z zastosowaniem szyn montażowych
- Montaż lekkich opraw oświetleniowych i znaków
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.