Kołek gwintowany S-BT-GF HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14655989
Kołek gwintowany wkręcany (stal węglowa z powłoką wielowarstwową – zabezpieczenie antykorozyjne porównywalne z ocynkiem ogniowym) do mocowania krat pomostowych do stali, w środowiskach średnio korozyjnych
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- Kołek S-BT-GF HL jest łatwy w użyciu i niezawodny – montaż nie wymaga kabli zasilających ani ciężkiego sprzętu
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych (C3)
- Łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach
- Eliminuje konieczność wykonywania ponownych prac wykończeniowych
- Mocowanie przez wkręcanie, nie wymaga stosowania materiałów napędowych
Aplikacje
- Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych za pomocą kołnierzy X-FCM-F
- Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych za pomocą kołnierzy do krat pomostowych X-FCM-F HL
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Angielski, Niemiecki, [ 2.5 MB ]
- Aprobata typu 74271/A0_BV wydana przez BV dla systemów mocowania S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL w konstrukcjach przybrzeżnomorskich oraz w budownictwie okrętowym., Angielski, [ 530.5 kB ]
- Aprobata typu 23-2361769-PDA wydana przez ABS dla systemów elementów mocujących S-BT do zastosowań przybrzeżnomorskich oraz w budownictwie okrętowym., Angielski, [ 1.8 MB ]
- Aprobata typu TAS00003NW wydana przez DNV dla systemów elementów mocujących S-BT HL do zastosowań przybrzeżnomorskich oraz w przemyśle stoczniowym., Angielski, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Angielski, [ 125.1 kB ]