Stopa MIC-SH (do MI-120)
Nowy produktProdukt #r7433496
Stopka ocynk ogniowy do mocowania belek MI-120 do stali przy dużych obciążeniach.
- Ciężar: 11.02 kg
- Skład materiału: Łącznik: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: łącznik min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Udostępnij
Właściwości
- Mocne i trwałe połączenie
- Dostosowany do różnych, standardowych szerokości dolnej półki kształtowników stalowych
- Uniwersalność i możliwość regulacji pozwalające na prostszy i efektywniejszy montaż belki
- Możliwość łatwego mocowania do stali przy użyciu klamer dźwigara (brak w zestawie)
- Element o dużej wytrzymałości przeznaczony do zastosowań z bardzo dużymi obciążeniami
Aplikacje
- Część modułowego systemu do mocowania korytek kablowych, rur i różnych elementów stalowych konstrukcji drugiego rzędu
- Montaż do standardowych dźwigarów stalowych bez potrzeby wiercenia lub spawania
- Do stosowania z klamrami dźwigara MI-SGC M16
- Konstrukcje podporowe MEP do dużych obciążeń
- Zalecany do zastosowań w łagodnie korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych