Łącznik MIC-T
Nowy produktProdukt #r6212
Ocynkowany ogniowo łącznik do mocowania belek MI ustawionych prostopadle
- Ciężar: 2.2 kg
- Skład materiału: Łącznik: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, płytka ząbkowana: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8.8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: łącznik 55 µm - DIN EN ISO 1461; płytka ząbkowana, śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Udostępnij
Właściwości
- Pewne zamocowanie zapewnia optymalne przenoszenie sił i momentów
- Łącznik dostarczany jest wraz z nakrętkami samozabezpieczającymi, które lepiej chronią przed drganiami
- Sztywna przedłużka do łączenia belek MI
- Umożliwiający szybki montaż przez jedną osobę
- Nie wymaga spawania – szybki i bardziej efektywny montaż
Aplikacje
- Część modułowego, czteroelementowego systemu do mocowania korytek kablowych, rur i różnych pomocniczych elementów stalowych
- Łatwy w montażu, regulowalny, wszechstronny system do zastosowań w budownictwie przemysłowym lub ciężkim komercyjnym, brak konieczności spawania
- Łączenie cokołowe

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja montażu MIC-T, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1016.7 kB ]