REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

1023 Produkty dla "MT-C".

Filtr
Samowiercące wkręty do metalu S-MD 05 PS
Opis
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A2) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Średnica wkrętu d
5.5 mm
Kołki gwintowane X-EM8H P8
Opis
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do stali (podkładka 8 mm) – tylko do zastosowań wewnętrznych
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
               Ten produkt jest odpowiedni do stosowania wyłącznie w miejscach suchych wewnątrz budynków.
Samowiercące wkręty do metalu S-MD03PS
Opis
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A2) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6,0 mm)
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Średnica wkrętu d
5.5 mm
Kołki gwintowane X-BT-ER ze stali nierdzewnej
Opis
Kołek gwintowany do połączeń elektrycznych elementów stalowych w środowiskach wysoce korozyjnych
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna, Żeliwo
Minimalna grubość podłoża (stal)
8 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające stali A4(316)
Tarcza do pilarki stołowej DS-BB M1
Opis
Cicha diamentowa tarcza premium pozwalająca na obniżenie poziomu hałasu nawet o 50% – przeznaczona do cięcia cegieł oraz bloczków silikatowych
Rodzaj urządzenia
Piły tarczowe stołowe
Materiał podłoża
Wapienno-piaskowe, Kamień
Rozmiar trzpienia
25.4 mm
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DS 01 B M1 z ostrym wierzchołkiem
Opis
Magazynkowane wkręty do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalu
Application 01
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych (gr. do 0,88 mm)
Typ łba wkrętu
Łeb trąbkowy
Advantage 01
Zaprojektowane, aby zapewnić wysoką produktywność – wkręty Hilti do płyt gipsowo-kartonowych uzyskały aprobatę CE i zostały przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
MP-U-G Obejma do rur, z szybkim mechanizmem zamykającym
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z wkładką o małym współczynniku tarcia i szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach ze średnimi obciążeniami
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Redukcja hałasu
22 dB (A)
Odporność na temperaturę
-50 - 110 °C
MP-L-I Obejma do rur, z szybkim mechanizmem zamykającym, do zastosowań lekkich
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, z izolacją akustyczną i szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca wysoką produktywność, do zastosowań lekkich
Redukcja hałasu
18.5 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
DC01 – DIN EN 10130
MP-U Obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca wysoką produktywność w zastosowaniach ze średnimi obciążeniami (bez wkładki stabilizacyjnej)
Skład materiału
DC01 – DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Wiertła kołnierzowe HDI


Opis
Wiertło kołnierzowe SDS Plus (TE-CX) do wiertarek udarowych, do osadzania kotew przeznaczonych do montażu rur, kanałów wentylacyjnych i sufitów podwieszanych
Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Rodzaj kotwy
Tuleje kotwiące
Tryb pracy
Wiercenie udarowe
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-C (potocznie nazywany SDS-Plus).
Kołki gwintowane X-M6-7 B3 P7
Opis
Kołek gwintowany M6 do stosowania w osadzaku akumulatorowym BX 3
Materiał podłoża
Stal, Beton (miękki), Mur (pustak betonowy wypełniony zaprawą), Mur (bloczek wapienny)
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
MP-H Obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym, do małych obciążeń
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca wysoką produktywność w zastosowaniach lekkich
Skład materiału
DC01 – DIN EN 10130
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DS 03 B M1 z ostrym wierzchołkiem
Opis
Magazynkowane wkręty do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do drewna
Application 01
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych
Typ łba wkrętu
Łeb trąbkowy
Advantage 01
Zaprojektowane aby zapewnić wysoką produktywność i praktycznie brak odpadów – z aprobatą CE i przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
MP-U-I Obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z izolacją akustyczną i szybkim mechanizmem zamykającym zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach średnich
Redukcja hałasu
19.4 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
DC01 – DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
MP-HI Obejma do rur, z szybkim mechanizmem zamykającym, do zastosowań lekkich
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, z izolacją akustyczną i szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca wysoką produktywność, do zastosowań lekkich
Redukcja hałasu
17 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
DC01 – DIN EN 10130
Samowiercące wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DD 01 B M1
Opis
Magazynkowane wkręty do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalu
Typ łba wkrętu
Łeb trąbkowy
Rodzaj uchwytu
PH 2
Magazynkowane
Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
ME-LW


Opis
Strzemię stalowe długie
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Wkręty do płyt gipsowo-włóknowych S-DS14B M1 z ostrym wierzchołkiem
Opis
Magazynkowany wkręt do płyt gipsowo-włóknowych (fosforanowany) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-włóknowych do drewna lub metalu
Typ łba wkrętu
Łeb wpuszczony
Rodzaj uchwytu
PH 2
Magazynkowane
Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
Wkręty do płyt twardych S-DS 22 B M1 z ostrym wierzchołkiem
Opis
Magazynkowane wkręty do płyt twardych (fosforanowane) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2, do mocowania płyt twardych do drewna lub metalu
Typ łba wkrętu
Łeb trąbkowy
Rodzaj uchwytu
PH 2
Magazynkowane
Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
Nakrętka sześciokątna A4 wg DIN 934
Opis
Nakrętka sześciokątna ze stali nierdzewnej (A4) zgodna z normą DIN 934
Wymagana klasa materiału
A2, A4
Skład materiału
Stal nierdzewna A4-70
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Zestaw zawiesia linowego MW-EB L, zamek z liną, końcówka ze śrubą oczkową
Opis
Lina stalowa z wstępnie zamontowaną śrubą oczkową i regulowanym zamkiem do zawieszania instalacji na betonie i stali
Skład materiału
Drut: stal, Blokada: aluminium, Kołek: stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MP-PI HDG Obejma do rur
Opis
Ocynkowana ogniowo obejma do rur, z izolacją akustyczną, do ekonomicznych zastosowań lekkich/średnich
Redukcja hałasu
16 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
MP-PI obejma do rur
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, z izolacją akustyczną, do ekonomicznych zastosowań lekkich/średnich
Redukcja hałasu
16 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Tarcza szlifierska SP


Opis
Tarcza szlifierska premium do metali
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna
Klasa produktu
Premium
Rodzaj ziarna
Tlenek aluminium
Wkręty samowiercące ze skrzydełkami S-WD11Z M1
Typ łba wkrętu
Łeb wpuszczony
Rodzaj uchwytu
PH 2
Magazynkowane
Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
MV-PI Obejma wentylacyjna
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma wentylacyjna, z izolacją akustyczną, zapewniająca wysoką produktywność montażu kanałów spiro
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zestawy końcówek do nitowania RT 6-22
Opis
Zestaw końcówek do nitów do mocowania nitów ze stali, aluminium i stali nierdzewnej za pomocą nitownicy akumulatorowej RT 6-22 (zestaw zawiera nity 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm)
Brak danych technicznych
Kotwa stropowa do betonu HK
Opis
Ekonomiczna kotwa stropowa z łbem z gwintem zewnętrznym
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Warunki środowiskowe
Wewnątrz, warunki suche
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
Kotwa wkręcana do betonu HUS3-I 6
Opis
Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb z wielokrotnym gwintem wewnętrznym)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Gwint wewnętrzny
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA, VdS
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
Długa kotwa wkręcana HUS3-A
Opis
Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb z gwintem zewnętrznym)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA, VdS
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
Wspornik kątowy MM-AB
Opis
Wspornik kątowy do konsol systemu MM
Grubość materiału
2,5 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Ocynkowana galwanicznie nakrętka sześciokątna klasy 8 wg DIN 934
Opis
Ocynkowana galwanicznie nakrętka sześciokątna ze stali klasy 8 zgodna z normą DIN 934
Skład materiału
Stal klasy 8.8
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zakres obciążeń
Zastosowania średnie
MF-FL


Opis
Kątownik ocynkowany ogniowo
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Grubość materiału
6 mm
Tłumik ocynkowany galwanicznie MVI-T
Opis
Ocynkowany galwanicznie tłumik do zastosowań, w których występują obciążenia ściskające
Skład materiału
Łącznik: stal ocynkowana chromianowana, Materiał izolacyjny: EPDM
Odporność całkowita
Wpływ światła słonecznego, czynników atmosferycznych i środowiska naturalnego
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Wiertło do płytek HEX 6-10/40 SPX zestaw
Opis
Najlepsze wiertła koronowe w zestawie obejmującym średnice 6 mm, 8 mm i 10 mm
Materiał podłoża
Płytki, Kamień naturalny
Końcówki mocujące
6-kątny
Rodzaj urządzenia
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
Przedłużenie kołka gwintowanego X-SEA-R 30 mm M8
Zastosowanie
Kraty pomostowe
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Obejmy strzemionowe ME-B
Opis
Ocynkowana ogniowo obejma strzemionowa do montażu dwustronnego w przypadku mocowania równocześnie maksymalnie 3 kabli
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Kotwa klinowa do dużych obciążeń HSL4-SK
Opis
Kotwa klinowa do dużych obciążeń z aprobatami dla zamocowań zlicowanych w betonie (stal węglowa, łeb wpuszczony)
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczony
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, LABC, Nuklearne (NQA-1), Raport ICC-ES (beton)
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany)
Kotwa wkręcana do betonu HUS3-A 6
Opis
Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb z gwintem zewnętrznym)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA, VdS
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
Podkładka uszczelniająca DD-SW-M
Opis
Uszczelnienie do zbieraka wody DD-WC-SM do wierteł o średnicach od 24 mm (15/16") do 162 mm (6 3/8")
Rodzaj akcesoriów
Podkładki uszczelniające
Zastosowanie z
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
MP-SRNI Obejma do rur, do zastosowań lekkich
Opis
Obejma do rur, ze stali nierdzewnej (A4), z izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich
Redukcja hałasu
15 dB (A)
Odporność na temperaturę
-50 - 120 °C
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Profil MFT-OT


Opis
Profil o kształcie omega do pierwszej warstwy podkonstrukcji
Szerokość
110 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Grubość materiału
2,0 mm
Profil MFT-UZ


Opis
Profil do systemu dwuwarstwowego poziomego-pionowego
Długość
6000 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Grubość materiału
1,9 mm
Profil MFT-L


Opis
Profil L do montażu poziomego lub pionowego
Długość
6000 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Konsola MFT-MW
Opis
Aluminiowa konsola do poziomego mocowania drewnianych listew
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Profil MFT-T


Opis
Profil T do montażu pionowego
Długość
6000 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Izolacja MFT-ISO
Opis
Podkładka izolacji termicznej do oddzielenia konsoli od powierzchni podłoża
Skład materiału
PCV (twarde)
Adaptery redukcyjne gwintowane GA
Opis
Ocynkowane galwanicznie adaptery redukcyjne gwintowane do łączenia gwintów wewnętrznych i zewnętrznych o różnych średnicach
Skład materiału
Stal klasy 4.6
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie
MM-AH-90


Opis
Ocynkowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
DC04 – DIN EN 10130
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zaślepka szyny MM-E
Opis
Zaślepka szyny do zakrywania końców szyn montażowych Hilti MM
Skład materiału
Polipropylen (PP)
Wykończenie powierzchni
nie dotyczy
Podkładka uszczelniająca DD-SW-S
Opis
Uszczelnienie do zbieraka wody DD-WC-S do wierteł koronowych o średnicach od 8 mm (5/16") do 87 mm (3-7/16")
Rodzaj akcesoriów
Podkładki uszczelniające
Zastosowanie z
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Kotwa klinowa do dużych obciążeń HSL-3-SKR
Opis
Najwytrzymalsza demontowalna kotwa klinowa do dużych obciążeń z aprobatami dla odporności ogniowej, obciążeń sejsmicznych i osadzania w betonie spękanym (stal nierdzewna A4, łeb wpuszczony)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczony
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA, Raport ICC-ES (beton)
               Produkty z tej grupy, co do zasady, przenoszą obciążenia sejsmiczne.
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
Wiertło SPX-L do otworów pod puszki, do muru o małej/średniej twardości (zamknięte)
Opis
Najwytrzymalsze wiertło do otworów pod puszki; do wiercenia rdzeniowego w murze o małej/średniej twardości (końcówka mocująca M16/M24)
Materiał podłoża
Kamień
Warunki pracy
Na sucho
Segmenty spawane laserowo
Tak
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
Płyty podstawy MP
Opis
Ocynkowana galwanicznie płyta podstawy z dwoma śrubami, do mocowania dwóch uchwytów pręta gwintowanego przy użyciu jednej kotwy
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Profil dylatacyjny MFT-PJV
Opis
Profil do wypełniania szczelin panelu
Szerokość
62 mm
Długość
2500 mm
Skład materiału
Aluminium
Profil wentylacyjny MFT-PV
Opis
Profil wentylacyjny zapewniający przepływ powietrza przez fabrycznie wykonane otwory
Grubość
30 mm
Długość
2500 mm
Skład materiału
Aluminium
Pokrywka końcowa ST-DC
Opis
Części i akcesoria do urządzeń Hilti do konstrukcji stalowych i metalowych
Długość
43 mm
Prowadnica magazynka kpl
Opis
Części i akcesoria do urządzeń Hilti do konstrukcji stalowych i metalowych
Ciężar
0.5 kg
Kołnierz DS-FCA 60-110 kpl
Opis
Kołnierze dociskowe do pił ściennych DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E i DS TS32/LP32
Rodzaj akcesoriów
Kołnierze
Kołek gwintowany S-BT MR HL
Opis
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna) do uniwersalnych zamocowań do stali w środowiskach wysoce korozyjnych
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające stali A4(316)
781 - 840 z 1023 produktów