MP-U Obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym
Nowy produktProdukt #r10302837
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca wysoką produktywność w zastosowaniach ze średnimi obciążeniami (bez wkładki stabilizacyjnej)
- Odporność ogniowa (tak/nie): Tak
- Skład materiału: DC01 – DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości
- Szybko zamykający mechanizm bezpieczeństwa – ułatwia i przyspiesza montaż rur oraz zwiększa jego niezawodność, zwłaszcza ponad głową
- Bardzo szeroki otwór – wychylna dolna część obejmy ułatwia swobodny dostęp przy wkładaniu rur do obejmy
- Większa elastyczność – obejmy dostępne są z różnymi opcjami głowic połączeniowych
- Pełny zakres średnic – dostępne we wszystkich rozmiarach, od najmniejszych do największych średnic
Aplikacje
- Do montażu średnich rur o średnicy do 6"
- Do mocowania rur instalacji wody pitnej, kanalizacyjnych oraz grzewczych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
- Instalacje sanitarne i grzewcze z rurami wykonanymi z różnych materiałów
- Do montażu instalacji rurowych w obszarach podlegających wymogom bezpieczeństwa pożarowego, takich jak drogi ewakuacyjne i ratunkowe
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków