Profil MFT-UZ
Nowy produktProdukt #r5337
Profil do systemu dwuwarstwowego poziomego-pionowego
- Długość: 6000 mm
- Skład materiału: EN AW-6063 T66
- Grubość materiału: 1,9 mm
Udostępnij
Właściwości
- Mniejsze nakłady pracy – zoptymalizowana konstrukcja pomaga obniżyć łączny koszt montażu
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z zespołem Hilti
Aplikacje
- Profil wspierający UZ do drugiej warstwy konstrukcji szkieletowej w celu utworzenia przestrzeni wentylacyjnej
- Profil wspierający w środku panelu fasadowego
- Profil wspierający do systemu dwuwarstwowego poziomego-pionowego