Samowiercące wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DD 01 B M1
Nowy produkt PremiumProdukt #r524292
Magazynkowane wkręty do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb trąbkowy
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Klasa produktu: Premium
Udostępnij
Właściwości
- Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych zaprojektowane aby zapewnić wysoką produktywność i praktycznie brak odpadów – z aprobatą CE i przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
- Wkręty magazynkowane przeznaczone do stosowania z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2 oraz wkrętarkami SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 i SD 2500
- Duża częstotliwość mocowania – szybsze wykonywanie prac
- Hilti w pełni kontroluje proces produkcyjny – gwarantując niezmiennie wysoką jakość
- Magazynkowane wkręty do szybkiego montażu płyt gipsowo-kartonowych z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych (0,88-2,25 mm)
- Mocowanie twardych płyt do konstrukcji metalowych (0,88-2,25 mm)