Wkręty do płyt gipsowo-włóknowych S-DS14B M1 z ostrym wierzchołkiem

Magazynkowany wkręt do płyt gipsowo-włóknowych (fosforanowany) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-włóknowych do drewna lub metalu

  • Typ łba wkrętu: Łeb wpuszczony
  • Rodzaj uchwytu: PH 2
  • Magazynkowane: Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
premium

Wybierz opcję

Długość
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 45 mm
Wkręty magazynkowane na taśmę
  • 25
Paczka
  • 1000 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 123,13 PLN

Dane techniczne

Typ łba wkrętu
Łeb wpuszczony
Rodzaj uchwytu
PH 2
Magazynkowane
Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
Klasa produktu
Premium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zaprojektowane aby zapewnić wysoką produktywność i praktycznie brak odpadów – z aprobatą CE i przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
  • Przeznaczone do stosowania z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2 oraz wkrętarkami SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 i SD 2500
  • Duża częstotliwość mocowania – szybsze wykonywanie prac
  • Hilti w pełni kontroluje proces produkcyjny – gwarantując niezmiennie wysoką jakość
  • Magazynkowane wkręty do szybkiego montażu płyt gipsowo-kartonowych z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2

Zastosowania

  • Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji metalowych (do maks. 0,88 mm)
  • Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcjach drewnianych
  • Mocowanie płyt Fermacell do konstrukcji drewnianych lub metalowych (do maks. 0,88 mm)

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.