Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000-22
Nowy produktProdukt #r13250391
Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych z silnikiem bezszczotkowym do montażu płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnianych i poszyć zewnętrznych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa korpusu urządzenia: 1.1 kg
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 253 x 99 x 235 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także wkrętarka, SD 5000, GK lub Nuron
Właściwości
- Szybsze wkręcanie – nasza najmocniejsza akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych oferuje o 10% wyższe wartości momentu obrotowego, co pozwala zamontować więcej płyt gipsowo-kartonowych w krótszym czasie
- Dłuższy czas pracy akumulatora – wkręcanie większej liczby wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i rewolucyjnych akumulatorów Nuron
- Zaawansowana ergonomia – liniowa rękojeść i ulepszona lampka LED zapewniają większy komfort podczas całodziennego montażu płyt gipsowo-kartonowych
- To samo złącze do magazynka jak we wkrętarce do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000-A22 02, kompatybilne z obecnymi magazynkami Hilti i akcesoriami
- Udoskonalony zaczep do paska – sztywniejsza i trwalsza konstrukcja, aby lepiej wytrzymać warunki na budowie
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie płyt drewnianych do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie płyt specjalnych (np. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie metalowych profili do metalowych konstrukcji ramowych
- Mocowanie płyt okładzin zewnętrznych do konstrukcji ramowych metalowych lub drewnianych

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.