MP-SRNI Obejma do rur, do zastosowań lekkich
Nowy produkt PremiumProdukt #r2752
Obejma do rur, ze stali nierdzewnej (A4), z izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich
- Redukcja hałasu: 15 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -50 - 120 °C
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Klienci wyszukali także Obejma z izolacją, Obejma do rurociągów, Obejma nierdzewna, Obejma do rur lub Obejma z nierdzewki
- Zwiększona odporność na korozję (stal nierdzewna A4)
- Krótka głowica pozwala na montaż blisko ściany, podłogi czy stropu
- Obejma do rur, o potwierdzonej odporności ogniowej wg DIN 4102, część 2
- Śruba zamykająca zabezpieczona przed wypadnięciem
- Antypoślizgowa (trwale zamocowana), guma izolacyjna instalowana fabrycznie
- Do montażu lekkich rur o średnicy maks. 64 mm (2")
- Do zastosowań w ogrzewnictwie, kanalizacji i systemach przemysłowych w środowiskach korozyjnych
- Mocowanie rurociągów w przemyśle spożywczym (z wyjątkiem produkcji) i wodociągowym
- Uzdatnianie wody
- Do mocowania rur o średnicy maks. 2" w środowisku agresywnym