Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DS 01 B M1 z ostrym wierzchołkiem
Nowy produkt PremiumProdukt #r524294
Magazynkowane wkręty do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb trąbkowy
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Klasa produktu: Premium
Udostępnij
Właściwości
- Zaprojektowane, aby zapewnić wysoką produktywność – wkręty Hilti do płyt gipsowo-kartonowych uzyskały aprobatę CE i zostały przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
- Przeznaczone do stosowania z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2 oraz wkrętarkami SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 i SD 2500
- Duża częstotliwość mocowania – szybsze wykonywanie prac
- Duża pewność wkręcania – kontrolowany proces produkcji wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych, co przekłada się na niezmiennie wysoką jakość
- Magazynkowane wkręty do szybkiego montażu płyt gipsowo-kartonowych z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych (gr. do 0,88 mm)
- Odpowiedni do miejsc suchych wewnątrz budynków