Kołki gwintowane X-EM8H P8
Nowy produkt PremiumProdukt #r3719
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do stali (podkładka 8 mm) – tylko do zastosowań wewnętrznych
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Klienci wyszukali także Kołki do stali, Kołki ocynk, Kołki do osadzaka, Kołki do stali ocynk lub Kołek gwintowany (podkładka 8 mm)
- Łatwiejszy w użyciu system bezprzewodowy – wydajny a ponadto wytwarzający mniejsze wibracje
- Do stosowania wyłącznie w środowisku niekorozyjnym, wewnątrz budynków
- Połączenia gwintowane (np. szyn, kątowników) ze stalą
- Połączenia gwintowane (np. konsol, puszek elektrycznych) ze stalą
- W przypadku stosowania do stali o większej wytrzymałości, zamocowań z konsolami lub przy narażeniu na drgania prosimy zwrócić się o poradę techniczną.