Kołek gwintowany S-BT MR HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14656112
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna) do uniwersalnych zamocowań do stali w środowiskach wysoce korozyjnych
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające stali A4(316)
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- Kołek S-BT MR jest łatwy w użyciu i niezawodny – montaż nie wymaga kabli zasilających ani ciężkiego sprzętu
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach wysoce korozyjnych (C4 i C5) w stali powlekanej
- Nie ma konieczności naprawiania powłoki antykorozyjnej podłoża stalowego
- Wysoce odporny na korozję, a tym samym odpowiedni do stosowania w większości instalacji morskich i przybrzeżnych, w zakładach petrochemicznych i elektrowniach
- Mocowanie przez wkręcanie, nie wymaga stosowania materiałów napędowych
Aplikacje
- Mocowanie w stali o grubości 6 mm lub większej w środowiskach silnie korozyjnych
- Montaż drabinek kablowych za pomocą szyn montażowych lub zacisków przytrzymujących/prowadnic rozprężnych
- Montaż korytek kablowych i instalacji kablowych za pomocą szyn montażowych i uchwytów stalowych
- Montaż puszek instalacyjnych, rozdzielnic i paneli sterowniczych – bezpośrednio lub z zastosowaniem szyn montażowych
- Montaż opraw oświetleniowych, znaków itp.
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.