MP-U-I Obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym
Nowy produktProdukt #r10302835
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z izolacją akustyczną i szybkim mechanizmem zamykającym zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach średnich
- Redukcja hałasu: 19.4 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -40 - 110 °C
- Skład materiału: DC01 – DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
Udostępnij
Właściwości
- Szybko zamykający mechanizm bezpieczeństwa – ułatwia i przyspiesza montaż rur oraz zwiększa jego niezawodność, zwłaszcza ponad głową
- Bardzo szeroki otwór – wychylna dolna część obejmy ułatwia swobodny dostęp przy wkładaniu rur do obejmy
- Większa elastyczność – obejmy dostępne są z różnymi opcjami głowic połączeniowych
- Pełny zakres średnic – dostępne we wszystkich rozmiarach, od najmniejszych do największych średnic
- Profilowana wkładka gumowa dźwiękochłonna – bezpieczniejsza, z powierzchnią zapewniającą niskie tarcie w celu łatwiejszej regulacji położenia rury
Aplikacje
- Do montażu średnich rur o średnicy do 6"
- Do mocowania rur instalacji wody pitnej, kanalizacyjnych, sanitarnych oraz grzewczych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
- Do montażu instalacji rurowych w obszarach podlegających wymogom bezpieczeństwa pożarowego, takich jak drogi ewakuacyjne i ratunkowe
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków
- Uwaga: w celu łączenia z prętami gwintowanymi M16 lub rurami gwintowanymi ½” wersje z gwintem zewnętrznym O16 wymagają adapterów redukcyjnych gwintowanych MP-GA (dostępnych oddzielnie)

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.