MP-PI HDG Obejma do rur
Nowy produkt StandardProdukt #r7768668
Ocynkowana ogniowo obejma do rur, z izolacją akustyczną, do ekonomicznych zastosowań lekkich/średnich
- Gwint króćca – M: M8, M10
- Redukcja hałasu: 16 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -40 - 110 °C
Udostępnij
Właściwości
- Obejma do rur zamykana dwoma śrubami zapewnia prostotę montażu
- Krótka głowica pozwala na montaż blisko ściany, podłogi czy stropu
- Zakresy średnic obejm odpowiednie dla wszystkich standardowych rur stalowych i tworzywowych
- Zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niezawodności i długiego okresu eksploatacji – uzyskała aprobaty niezależnych instytucji
- Pewne zamocowanie gumy izolacyjnej zapobiegające jej wypadaniu
Aplikacje
- Do montażu rur w zakresie od lekkich do średnich obciążeń
- Do mocowania rur w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
- Do mocowania rur instalacji wody pitnej, kanalizacyjnych oraz grzewczych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
- Zalecana do zastosowań w środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych w umiarkowanie agresywnych warunkach