Tarcza do pilarki stołowej DS-BB M1
Nowy produkt PremiumProdukt #r4461
Cicha diamentowa tarcza premium pozwalająca na obniżenie poziomu hałasu nawet o 50% – przeznaczona do cięcia cegieł oraz bloczków silikatowych
- Rodzaj urządzenia: Piły tarczowe stołowe
- Materiał podłoża: Wapienno-piaskowe, Kamień
- Rozmiar trzpienia: 25.4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Wielowarstwowy rdzeń stalowy przyczynia się do ogólnego obniżenia poziomu hałasu
- Zaprojektowana tak, aby zapewnić równowagę między zwiększoną prędkością cięcia a długą żywotnością tarczy
- Możliwość stosowania z trzpieniami o średnicach 25,4 mm (1 cal) oraz 30 mm
Aplikacje
- Cięcie bloczków wapienno-piaskowych i innych rodzajów cegieł
- Zaprojektowana specjalnie do stosowania ze stacjonarnymi piłami murarskimi