MP-U-G Obejma do rur, z szybkim mechanizmem zamykającym
Nowy produkt UltimateProdukt #r11331145
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z wkładką o małym współczynniku tarcia i szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach ze średnimi obciążeniami
- Odporność ogniowa (tak/nie): Nie
- Redukcja hałasu: 22 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -50 - 110 °C
Udostępnij
Właściwości
- Szybko zamykający mechanizm bezpieczeństwa – ułatwia i przyspiesza montaż oraz zwiększa jego niezawodność, zwłaszcza ponad głową
- Bardzo szeroki otwór – wychylna dolna część obejmy ułatwia swobodny dostęp przy wkładaniu rur do obejmy
- Średnica obejmy do rur idealnie dopasowana do średnic rur z tworzyw sztucznych i rur kompozytowych
- Specjalnie zaprojektowana wkładka gumowa o małym współczynniku tarcia, umożliwiająca przesuwanie rur
- Wyjmowany plastikowy klips i element dystansowy – łatwe zmienianie funkcji z punktu przesuwnego (małe tarcie) na stały (tylko rury o średnicy 16 – 56 mm)
Aplikacje
- Mocowanie rur z tworzywa sztucznego oraz rur kompozytowych o średnicy do 160 mm
- Instalacje, które wymagają obejm do rur charakteryzujących się niskim współczynnikiem tarcia
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.