Kołki gwintowane X-BT-ER ze stali nierdzewnej
Nowy produkt UltimateProdukt #r8777397
Kołek gwintowany do połączeń elektrycznych elementów stalowych w środowiskach wysoce korozyjnych
- Materiał podłoża: Stal, Stal nierdzewna, Żeliwo
- Minimalna grubość podłoża (stal): 8 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające stali A4(316)
Udostępnij
Właściwości
- Nie ma konieczności naprawiania powłoki podłoża stalowego: zabezpieczenie antykorozyjne pozostaje nienaruszone
- Większe bezpieczeństwo – umożliwia przepływ prądu elektrycznego przez kołek, a następnie prawidłowe odprowadzanie do podłoża
- Przenośny, bezprzewodowy system – eliminuje potrzebę stosowania długich kabli zasilających
- Szybki – idealny do mocowania bezpośrednio do stali powlekanej lub poddanej obróbce
- Odporny na korozję – do stosowania w instalacjach morskich i przybrzeżnych, zakładach petrochemicznych, elektrowniach itp.
Aplikacje
- Połączenie funkcjonalne
- Połączenie ochronne
- Połączenie zacisków w obwodzie
- Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
- Łączenie i uziemienie


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.