- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Szlifowanie i polerowanie metalu
![Szlifowanie metalu przy użyciu akumulatorowej szlifierki kątowej](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1693292374803/ag-4s-22.png)
Szlifowanie i polerowanie metalu
Głównym celem podczas szlifowania metalu jest uzyskanie gładkiej, szlifowanej powierzchni bez nierówności i rowków. W tym celu należy dobrać odpowiednie narzędzie i ścierniwo.
Im bardziej precyzyjne szlifowanie wstępne powierzchni, tym mniejsza chropowatość, a tym samym − mniejsza podatność powierzchni na korozję. W praktyce oznacza to rozpoczęcie szlifowania przy użyciu gruboziarnistego pasa ściernego, a następnie przejście do coraz bardziej drobnoziarnistego, do momentu, gdy na powierzchni nie będą już widoczne żadne defekty.
Odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania
Dzięki szlifierkom do metalu firmy Hilti oferujemy kompletne, bezprzewodowe, kompleksowe rozwiązanie systemowe do profesjonalnego szlifowania, wykańczania i polerowania metalu.
![Szlifowanie metalu przy użyciu akumulatorowego pasa ściernego GFB 6X-A22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1693292280994/gfb6x.jpeg)
Akumulatorowy pas ścierny GFB 6X-22
Konstrukcja posiadająca cztery różne ramiona obrotowe ułatwia pracę nawet w trudno dostępnych miejscach.
Do produktu![Polerowanie metalu przy użyciu akumulatorowej szlifierki taśmowej do rur GTB 6X-A22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1692015097999/gtb6x.jpeg)
Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur GTB 6X-22
Szlifowanie i polerowanie poręczy ze stali nierdzewnej w zaledwie dwóch krokach roboczych.
Do produktuElastyczne szlifowanie przy użyciu akumulatorowej szlifierki kątowej
![Szlifowanie przy użyciu akumulatorowej szlifierki kątowej AG 4S-A22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1692015158968.jpg)
Dzięki regulacji prędkości obrotowej poręczna akumulatorowa szlifierka kątowa AG 4S-22 oprócz standardowych prac związanych z cięciem i szlifowaniem zapewnia łatwe polerowanie lub usuwanie zadziorów ze stali nierdzewnej. Bezpieczeństwo zapewniają elektroniczny wyłącznik i hamulec tarczowy.
Przewodowe szlifierki kątowe do prac stacjonarnych
W zależności od zastosowania, wyższa moc może mieć decydujące znaczenie. W przypadku trudnych i żmudnych prac szlifierskich w warsztacie lub na placu budowy, przewodowe szlifierki kątowe AG 125-13S i AG 125-19SE mogą być lepiej dostosowane do Twoich wymagań. Urządzenia zapewniają obróbkę szerokiej gamy materiałów i powierzchni.
Chętnie pomożemy Ci w znalezieniu odpowiedniego urządzenia do Twojego zastosowania – niezależnie od tego, czy ma to być urządzenie zasilane akumulatorem, czy przewodowe.
Kolejna innowacja firmy Hilti dotycząca obróbki metalu
![Gratowanie za pomocą akumulatorowej szlifierki prostej GDG 6-A22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1692015201502.jpg)
Szlifowanie, gratowanie, frezowanie lub polerowanie. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi i różnym akcesoriom roboczym ergonomiczna akumulatorowa szlifierka prosta GDG 6-22 radzi sobie z tymi zadaniami w szybki i niezawodny sposób. Usuwanie spawów, wiercenie i powiększanie otworów czy przygotowywanie rur do spawania to żaden problem.
Szlifierka prosta jest również odpowiednia szczególnie przy wykonywaniu pracy w trudno dostępnych miejscach.
Odpowiednie frezy z węglika spiekanego do szlifierek prostych firmy Hilti są dostępne w różnych wersjach: kulistych oraz cylindrycznych:
To także może Cię zainteresować
![Cięcie metalu przy użyciu przecinarki akumulatorowej](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692015237669/ag5d-22.jpeg)
Rozcinanie i cięcie metalu
Obszary zastosowania podczas cięcia metalu są tak różnorodne, jak sam materiał.
Dowiedz się więcej![Wiercenie w metalu przy użyciu akumulatorowej wkrętarko-wiertarki SF 6-A22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1692015272141/sf6-22-3.jpeg)
Wiercenie w metalu i montaż wstępny
Wkrętarki akumulatorowe o dużej mocy do wiercenia, osadzania, wkręcania i kotwienia
w stali i metalu.