Wysoce wytrzymały pręt kotwy do kotwienia w betonie i w murze przy użyciu patronów oraz iniekcyjnej żywicy hybrydowej/epoksydowej (stal węglowa 5.8, ocynk ogniowy)
Wysoce wytrzymały pręt kotwy do kotwienia w betonie i w murze przy użyciu patronów oraz iniekcyjnej żywicy hybrydowej/epoksydowej (stal węglowa 8.8, ocynk ogniowy)
Soczewka: poliwęglan, grubość 2,1 mm, powłoka Supravision Extreme, filtr: 2 C-1,2, energia uderzenia: 120 m/s, odporność powierzchni na drobne cząstki: K, odporność na zaparowanie: N
Ząbkowane szyny kotwiące do zabetonowania, o zwiększonej nośności i kilku głębokościach zmocowania, do ekonomicznego mocowania ścian fasadowych kurtynowych
Wiertło Ultimate szlifowane ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
Zestaw wierteł Ultimate szlifowanych ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodnych z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
Wydajny wentylator zapewniający całodzienną pracę na akumulatorze, z obrotową głowicą oraz hakami do zawieszania, do chłodzenia i wentylowania miejsc pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
Bezprzewodowa robocza lampa LED z akumulatorem wystarczającym na cały dzień pracy, obrotową głowicą i dużym hakiem, do oświetlania jednoosobowych stanowisk pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
Wysoce wytrzymała wkładka z gwintem wewnętrznym do kotew osadzanych przy użyciu patronów oraz iniekcyjnej żywicy hybrydowej/epoksydowej (stal nierdzewna A4)