Szyna kotwiąca walcowana na gorąco HAC-C
Nowy produktProdukt #r9197039
Walcowane na gorąco szyny kotwiące do zabetonowania o standardowych wymiarach i długościach, o szerokim zakresie zastosowań
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
- Rodzaj produktu: Szyna kotwiąca
Udostępnij
Właściwości
- Walcowane na gorąco szyny o grubych, wytrzymałych profilach – zaprojektowane z myślą o zapewnieniu dużej nośności
- Wypełnienie z pianki LDPE z uchwytem do wyjmowania – zapobiega przedostawaniu się betonu do wnętrza szyny i może być szybko usunięte w całości
- Dostępne w trzech rozmiarach zapewniających szerokie możliwości montażu – HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
- Dostępne aprobaty ETA i pożarowe
- Dostępne wersje ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo – zapewniające odporność na korozję dostosowaną do różnych warunków środowiskowych
Aplikacje
- Mocowanie sprzętu produkcyjnego (np. maszyn, przenośników taśmowych)
- Zamocowania w tunelach metra, kolejowych lub technicznych (np. mocowanie systemów wspornikowych, rurociągów zasilających, znaków, systemów wentylacyjnych lub belek podporowych)
- Ściany fasadowe kurtynowe (np. mocowanie elementów ściany kurtynowej przy użyciu konsol)
- Windy (np. mocowanie prowadnic, drzwi przesuwnych i belek rozdzielających)
- Elektrownie

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.