Uchwyt X-SCH do drutów z hakiem do sufitów podwieszanych
Nowy produkt UltimateProdukt #r18805863
Uchwyt do sufitów podwieszanych, umożliwiający szybkie i łatwe mocowanie do betonu bez wiercenia
- Materiał: Stal węglowa
- Zastosowanie: Sufit akustyczny
- Materiał podłoża: Beton
Udostępnij
Klienci wyszukali także hak, sufity podwieszane lub X-SCH
Właściwości
- Wyższa wydajność – dzięki przyspieszeniu prac nawet o 20% można realizować więcej projektów i osiągać lepsze wyniki finansowe
- Większy komfort pracy – mniej hałasu, pyłu i wibracji niż przy wierceniu, a tym samym łatwiejsze spełnianie wymagań BHP
- Poczucie bezpieczeństwa – system sufitów podwieszanych z Europejską Oceną Techniczną ETA
- Łatwiejszy montaż – montaż wieszaków sufitu podwieszanego przy użyciu osadzaków Hilti trwa kilka sekund
- Nadaje się do wieszaków z hakami
Aplikacje
- Mocowanie haków sufitu podwieszanego do płyt betonowych
- Do mocowania lekkich lub średnio ciężkich elementów oraz sufitów podwieszanych
- Zawieszanie sufitów podwieszanych przy użyciu rozwiązania z aprobatą ETA

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.