Szyna kotwiąca walcowana na gorąco HAC-C-P
Nowy produktProdukt #r11424392
Wysoce wytrzymałe, walcowane na gorąco szyny kotwiące do zabetonowania, w standardowych wymiarach i długościach, o szerokim zakresie zastosowań
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
- Rodzaj produktu: Szyna kotwiąca
Udostępnij
Właściwości
- Zwiększona nośność – większa wytrzymałość na obciążenia statyczne rozciągające i ścinające pozwala na wybranie tej samej szyny kotwiącej do praktycznie każdego obciążenia
- Wsparcie inżynierskie i oprogramowanie – można korzystać z oprogramowania Hilti PROFIS Anchor Channel a nasz zespół świadczący usługi inżynierskie pomoże uprościć prace projektowe
- Opracowane z myślą o przyspieszeniu montażu – zaślepki z otworami na gwoździe, wypełnienie z pianki usuwane jednym ruchem oraz wiele innych cech przyspieszających i ułatwiających montaż szyn kotwiących
- Dostępne wersje ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo – zapewniające odporność na korozję dostosowaną do różnych warunków środowiskowych
- Dopuszczenie produktu i zintegrowanie z rysunkami kontrolnymi EBS spółki DB Netz AG na potrzeby zamocowań trakcji elektrycznych
Aplikacje
- Mocowanie konsol ścian fasadowych kurtynowych do płyt betonowych
- Mocowanie ponad głową podpór MEP oraz sprzętu
- Mocowanie infrastruktury w tunelach, w tym elementów systemów bezpieczeństwa i przewodów trakcyjnych (dostępne wersje krzywoliniowe oraz ze stali nierdzewnej)
- Do wykorzystania jako elastyczne rozwiązanie do wszelkich zamocowań w betonie
- Zamocowania w szybach windowych (np. mocowanie prowadnic, drzwi przesuwnych i belek rozdzielających)

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.