Pręt kotwy HAS
Cięty fabrycznie pręt gwintowany do kotwienia hybrydowego/epoksydowego w betonie i murze (stal węglowa 5.8 lub 8.8 i stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna A4)
- Materiał, korozja: Stal węglowa 5.8, Stal węglowa 5.8 HDG, Stal węglowa 8.8, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
- Zastosowanie: Płyta podstawy
Klienci szukali również pręty, pręt gwintowany, HIT or kotwa chemiczna.
Wybierz opcję
Skład materiału
- Stal nierdzewna, A4
- Stal węglowa 5.8
- Stal węglowa 5.8 HDG
- Stal węglowa 8.8
- Stal węglowa 8.8 HDG
Rozmiar kotwy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Długość kotwy
- 80 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 450 mm
Konfiguracja głowicy
- Łeb płaski
Paczka
- 5 szt.
- 10 szt.
- 20 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal węglowa 5.8, Stal węglowa 5.8 HDG, Stal węglowa 8.8, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Zastosowanie
Płyta podstawy
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Dostępny szeroki wybór średnic prętów kotwy (M8–M24) i materiałów (stal węglowa, stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna A4)
- Większe poczucie bezpieczeństwa – już uwzględnione w ETA żywic iniekcyjnych HIT
- Świadectwo odbioru 3.1 lub 2.2 – potwierdzenie właściwości materiałowych i mechanicznych dostępne na żądanie
- Zwiększona produktywność – wstępnie przycięte i zapakowane z nakrętką i podkładką, eliminujące konieczność cięcia prętów metrowych na budowie
- Na życzenie dostępne niestandardowe długości oraz dodatkowe średnice
Zastosowania
- Zamocowania w betonie i konstrukcjach murowych, w połączeniu z kompatybilnymi systemami kotew wklejanych Hilti HIT
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.