Wysoce wytrzymały pręt kotwy do kotwienia przy użyciu patronów z klejem oraz żywicy hybrydowej/epoksydowej w betonie i murze (stal węglowa 5.8 lub 8.8 i ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna A4)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa 5.8, Stal węglowa 5.8 HDG, Stal węglowa 8.8, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
  • Oprogramowanie PROFIS: Tak
  • Zastosowanie: Płyta podstawy

Klienci szukali również prętypręt gwintowanyHIT or kotwa chemiczna.

Wybierz opcję

Skład materiału
  • Stal nierdzewna, A4
  • Stal węglowa 5.8
  • Stal węglowa 5.8 HDG
  • Stal węglowa 8.8
  • Stal węglowa 8.8 HDG
Rozmiar kotwy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Długość kotwy
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
Konfiguracja głowicy
  • Łeb sześciokątny
Paczka
  • 2 szt.
  • 4 szt.
  • 5 szt.
  • 10 szt.
  • 20 szt.
  • 30 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 80,60 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa 5.8, Stal węglowa 5.8 HDG, Stal węglowa 8.8, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Zastosowanie
Płyta podstawy

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dostępny szeroki wybór średnic prętów kotwy (M6–M39) i materiałów (stal węglowa, stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna A4)
  • Większe poczucie bezpieczeństwa – już uwzględnione w ETA żywic iniekcyjnych HIT
  • Znakowana głowica umożliwia łatwą weryfikację klasy stali i długości pręta, nawet po zamontowaniu
  • Świadectwo odbioru 3.1 lub 2.2 – potwierdzenie właściwości materiałowych i mechanicznych dostępne na żądanie
  • Zwiększona produktywność – wstępnie przycięte i zapakowane z nakrętką i podkładką, eliminujące konieczność cięcia prętów metrowych na budowie

Zastosowania

  • Zamocowania w betonie i konstrukcjach murowych, w połączeniu z kompatybilnymi systemami kotew wklejanych Hilti HIT
  • Aprobata ETA dla zamocowań zmęczeniowych (tylko HAS-U A4 M8-M24)

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.