Standardowa szyna kotwiąca HAC-V
Nowy produktProdukt #r14147807
Szyny kotwiące do zabetonowania, o zwiększonej nośności i kilku głębokościach zmocowania, do ekonomicznego mocowania ścian fasadowych kurtynowych
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany), Beton (standardowy, na metalowym poszyciu)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynkowana ogniowo
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
Udostępnij
Klienci wyszukali także do zabetonowania, szyna kotwiąca lub HAC
Właściwości
- Zwiększona nośność – wytrzymałość na rozciąganie większa nawet o 20% w porównaniu z dotychczasowymi szynami kotwiącymi HAC
- Większe oszczędności – dzięki zwiększonej nośności i kilku głębokościom zamocowania można stosować mniejsze szyny kotwiące
- Dostępne wsparcie inżynierskie – proces projektowania można uprościć korzystając z oprogramowania PROFIS Anchor Chanel, ponadto można skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti, który udzieli wskazówek uwzględniających specyfikę danego projektu
- Szybciej, bezpieczniej, łatwiej – moduł dostosowujący moment obrotowy pozwala zautomatyzować osadzanie śrub młoteczkowych, zwiększając powtarzalność i oszczędzając podczas wkręcania setek śrub
- Aprobaty ETA i ICC-ES do zastosowań z obciążeniami statycznymi, zmęczeniowymi, sejsmicznymi (ICC-ESR 3520) i pożarowymi
Aplikacje
- Mocowanie ścian fasadowych kurtynowych do płyt betonowych
- Zamocowania w szybach windowych, np. mocowanie prowadnic, drzwi przesuwnych i belek rozdzielających
- Mocowanie ponad głową podpór MEP oraz sprzętu
- Mocowanie wyposażenia budynków (np. wentylacja, ogrzewanie)

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.