Pręt gwintowany HAS-U - klasa 5.8 (HDG - ocynk ogniowy)
Nowy produktProdukt #r9864180
Wysoce wytrzymały pręt kotwy do kotwienia w betonie i w murze przy użyciu patronów oraz iniekcyjnej żywicy hybrydowej/epoksydowej (stal węglowa 5.8, ocynk ogniowy)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk dyfuzyjny/ocynk ogniowy
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, 5.8, pręty, HAS-U lub pręt
Właściwości
- Znakowane główki dla łatwej weryfikacji klasy stali i długości pręta, nawet po zamontowaniu
- Sfazowana końcówka pręta kotwy do stosowania wraz z patronami Hilti HVU2 oraz ułatwiająca wkładanie przy stosowaniu z żywicami iniekcyjnymi Hilti HIT
- Zastępuje pręty HIT-V i HAS/HAS-E
- Szeroki asortyment średnic prętów kotwy (M6-M39)
- Na życzenie dostępne niestandardowe długości oraz dodatkowe średnice do maks. M39
Aplikacje
- Zamocowania w betonie i konstrukcjach murowych, w połączeniu z kompatybilnymi systemami kotew wklejanych Hilti HIT
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.