Pręt gwintowany HAS 8.8 HDG
Nowy produktProdukt #r19961108
Pręt gwintowany do kotwienia chemicznego w betonie i murze
- Materiał, korozja: Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk ogniowy
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Obszary przybrzeżne / drogi z solą do odladzania, Wewnątrz, warunki suche
- Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (spękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
Udostępnij
Klienci wyszukali także pręt gwintowany, 8.8, kotwa chemiczna, HAS lub pręty
Właściwości
- Szeroki zakres dostępnych średnic – M8 - M20 o różnych długościach, do wydajnego montażu w codziennych zastosowaniach
- Zwiększone bezpieczeństwo stosowania – już uwzględnione w ETA zapraw iniekcyjnych HIT
- Certyfikat 3.1 – potwierdzenie właściwości materiałowych i mechanicznych dostępne na żądanie
- Jeden pręt kotwy do wszystkich rodzajów żywic iniekcyjnych Hilti HIT
- Zwiększona produktywność – brak konieczności cięcia prętów na miejscu
Aplikacje
- Nadaje się do stosowania ze wszystkimi żywicami iniekcyjnymi Hilti HIT
- Nadaje się do mocowania w betonie i innych materiałach podłoża
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.