Odkurzacze budowlane i odsysacze pyłu
Zapoznaj się z asortymentem przewodowych i bezprzewodowych odkurzaczy do pracy na mokro/sucho oraz odsysaczy pyłu, przeznaczonych do usuwania pyłów na budowie
18 Produkty

Nuron
- Opis
- Kompaktowy akumulatorowy odkurzacz budowlany do sprzątania na budowie (na sucho), zbiornik o pojemności 3,5 l (akumulator Nuron)
- Maks. podciśnienie
- 12 kPa
- Pojemność pojemnika
- 4 l
- Pojemność zbiornika pyłu
- 3 kg

- Opis
- Kompaktowy i wydajny bezprzewodowy odkurzacz do pyłu z opcjonalnym plecakiem do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 8 l (akumulator Nuron)
- Maks. podciśnienie
- 17 kPa
- Pojemność pojemnika
- 8 l
- Klasa zwiercin
- L

- Opis
- Kompaktowy i wydajny bezprzewodowy odkurzacz do pyłu z opcjonalnym plecakiem do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 8 l (akumulator Nuron)
- Maks. podciśnienie
- 17 kPa
- Pojemność pojemnika
- 8 l
- Klasa zwiercin
- M

- Opis
- Wydajny akumulatorowy odkurzacz z dużym zbiornikiem 15 l, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho) (akumulator Nuron)
- Pojemność pojemnika
- 15 l
- Klasa zwiercin
- L
- Zastosowanie
- Oczyszczanie, Wiercenie i kruszenie, Cięcie drewna, Cięcie i szlifowanie (lekkie, do 125 mm), Szlifowanie płyt kartonowo-gipsowych i drewna, Wiercenie diamentowe na mokro, Wykonywanie otworów pod puszki

- Opis
- Wydajny akumulatorowy odkurzacz z dużym zbiornikiem 15 l, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho) (akumulator Nuron)
- Maks. podciśnienie
- 17 kPa
- Pojemność pojemnika
- 15 l
- Klasa zwiercin
- M

- Opis
- Wydajny odkurzacz do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 15 l
- Przepływ powietrza przy samym silniku
- 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża
- 39 l/s
- Maks. podciśnienie
- 24.5 kPa

- Opis
- Wydajny odkurzacz do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 15 l
- Przepływ powietrza przy samym silniku
- 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża
- 39 l/s
- Maks. podciśnienie
- 24.5 kPa

- Opis
- Wydajny odkurzacz budowlany do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 15 l – odkurzacz z certyfikatem ACD
- Przepływ powietrza przy samym silniku
- 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża
- 39 l/s
- Maks. podciśnienie
- 24.5 kPa

- Opis
- Wydajny odkurzacz budowlany do codziennego sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), zbiornik 20 l
- Pojemność zbiornika na wodę
- 20 l
- Pojemność pojemnika
- 30 l
- Pojemność zbiornika pyłu
- 23 kg

- Opis
- Wydajna próżnia budowlana z gniazdem zasilającym, do codziennego czyszczenia placu budowy (na mokro i na sucho), zbiornik 20 l
- Pojemność zbiornika na wodę
- 20 l
- Pojemność pojemnika
- 30 l
- Pojemność zbiornika pyłu
- 23 kg

- Opis
- Wydajny odkurzacz z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho)
- Przepływ powietrza przy samym silniku
- 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża
- 39 l/s
- Maks. podciśnienie
- 24.5 kPa

- Opis
- Wydajny odkurzacz z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho)
- Przepływ powietrza przy samym silniku
- 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża
- 39 l/s
- Maks. podciśnienie
- 24.5 kPa

- Opis
- Wydajny odkurzacz budowlnay z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho) – odkurzacz z certyfikatem ACD
- Przepływ powietrza przy samym silniku
- 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża
- 39 l/s
- Maks. podciśnienie
- 24.5 kPa

- Opis
- Bardzo wydajny odkurzacz do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 60 l
- Maks. podciśnienie
- 25.4 kPa
- Pojemność zbiornika na wodę
- 48 l
- Pojemność pojemnika
- 60 l

- Opis
- Bardzo wydajny odkurzacz do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 60 l
- Maks. podciśnienie
- 25.4 kPa
- Pojemność zbiornika na wodę
- 48 l
- Pojemność pojemnika
- 60 l

- Opis
- Wydajny odkurzacz do zastosowań mokrych, do podłączania elektronarzędzi, zbiornik 72 l
- Pojemność zbiornika na wodę
- 52 l
- Pojemność pojemnika
- 80 l
- Klasa zwiercin
- nie dotyczy

Nuron
- Opis
- Zbiornik odkurzacza 8 l z kołami i uchwytem do pchania, pasuje do akumulatorowych odkurzaczy VC 4X-22 oraz opcjonalnego plecaka VC 4X-22 (do pracy na mokro i sucho)
- Pojemność zbiornika pyłu
- 7 kg
- Klasa zwiercin
- nie dotyczy
- Zastosowanie
- Oczyszczanie, Wiercenie i kruszenie, Cięcie drewna

Nuron
- Opis
- Zbiornik odkurzacza 15 l z kołami i uchwytem do pchania, pasuje do akumulatorowych odkurzaczy VC 4X-22 (do pracy na mokro i na sucho)
- Pojemność zbiornika pyłu
- 17 kg
- Klasa zwiercin
- nie dotyczy
- Zastosowanie
- Oczyszczanie, Wiercenie i kruszenie, Cięcie drewna, Cięcie i szlifowanie (lekkie, do 125 mm), Szlifowanie płyt kartonowo-gipsowych i drewna, Wiercenie diamentowe na mokro, Wykonywanie otworów pod puszki

Odkryj akumulatorowe odkurzacze Hilti
Przenośne, wydajne i z większą kontrolą nad pyłem
Podczas wiercenia lub wyburzania wygodnie i bezpiecznie odkurzysz na mokro i sucho, usuwaniesz pył budowlany, drewniane wióry oraz gruz betonowy, a wszystko to dzięki mocy i elastyczności platformy akumulatorowej Nuron. Bezprzewodowe, budowlane odkurzacze Hilti zapewniają czystsze i bezpieczniejsze miejsce pracy.
Bezprzewodowe odkurzacze Hilti

Większe bezpieczeństwo
Brak plątaniny kabli np.: podczas szlifowania, bruzdowania, wiercenia i cięcia – to większe bezpieczeństwo i wygoda w działaniu. Zmniejsz ryzyko wypadków przy pracy.

Większa produktywność
Pracuj mądrzej i z mniejszą liczbą przerw. Nasze odkurzacze akumulatorowe są wyposażone w funkcję automatycznego czyszczenia filtra, która pomaga zwiększyć wydajność narzędzi i osprzętu.

Większa wygoda
Wybieraj spośród wielu opcji mobilności, zaprojektowanych z myślą o wysokiej wydajności i komforcie. Połącz swoje bezprzewodowe narzędzia Nuron z odkurzaczem akumulatorowym, sterowanym za pomocą przełącznika Bluetooth®.

Większa elastyczność
Wybierz opcję przechowywania i mobilności, w zależności od zastosowania. Dzięki naszemu modułowemu VC 4X-22 możesz wybrać 8-litrowy zbiornik z plecakiem, by zmaksymalizować mobilność, lub 15-litrowy zbiornik do bardziej wymagających zastosowań.

Czyszczenie bezprzewodowe na mokro i na sucho
VC 4X-22: moc akumulatorów Nuron do bezprzewodowego usuwania pyłu
Model VC 4X-22 jest lżejszy, ma odpowiedni pojemnik i wygodny plecak, który zapewnia dodatkową mobilność wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz, by usuwać pył na mokro lub sucho.
Nie musisz rezygnować z mocy dla komfortu: wysokowydajny akumulator Nuron w odkurzaczu VC 4X-22 pomaga osiągnąć moc ssania do 67 l/s i zapewnia praktycznie bezpyłową pracę.
Dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra, będziesz pracować jeszcze wydajniej. Możesz wybrać rozmiar zbiornika – mniejszy do szybkiego czyszczenia lub większy – do czyszczenia większego obszaru lub do wykonania trudniejszych zadań.

Brak gniazdka? To żaden problem!
Odkurzanie bezprzewodowe
VC 2D-22 to praktyczny, bezprzewodowy odkurzacz budowlany do zbierania pyłu. Ma pojemność 4 litrów i pasek na ramię dla lepszego i łatwiejszego transportu. Funkcja ręcznego czyszczenia filtra pozwala utrzymać wydajność na dłużej.
Utrzymuj miejsce pracy w czystości, łącząc nasze odkurzacze akumulatorowe ze zintegrowanym rozwiązaniem do usuwania pyłu DRS podczas cięcia, wiercenia itp.
Szybko i skutecznie usuwaj ciężki pył lub mokry szlam podczas wiercenia, szlifowania lub cięcia, za pomocą naszych odkurzaczy przewodowych o dużej mocy i wysokiej wydajności.
Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia