Odkurzacz budowlany VC 5L klasy L
Nowy produktProdukt #r21372947
Wydajny odkurzacz budowlany do codziennego sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), zbiornik 20 l
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 39 l/s
- Pojemność zbiornika na wodę: 20 l
Klienci wyszukali także odkurzacz L, nowości, odkurzacz 20, sprzątanie lub odkurzacz sieciowy
- Do codziennego sprzątania – wytrzymały, ale poręczny odkurzacz przewodowy pomaga utrzymać czystość na budowie
- Większa mobilność – gumowe koła, zwarta konstrukcja oraz ergonomiczne rękojeści i opcjonalny uchwyt do pchania ułatwiają transportowanie odkurzacza z furgonetki oraz na budowie
- Czyszczenie filtra – przycisk czyszczenia filtra pomaga usunąć pył/zanieczyszczenia, aby zapewnić wysoką wydajność ssania i przyspieszyć sprzątanie
- Opcjonalny uchwyt na akcesoria – łatwy dostęp do rur, kabli i ssawek pozwalający na szybsze przygotowanie odkurzacza do pracy (dostępny oddzielnie)
- Mniej pyłu, co zapewnia większe bezpieczeństwo – zmniejsza ryzyko codziennego wystawienia na pył oraz zwiększa widoczność bezpieczniejszych miejsc pracy
- Usuwanie na mokro lub sucho pyłu budowlanego, wiórów drzewnych oraz drobnych resztek gruzu
- Odkurzanie podłóg o dużych powierzchniach – wyjątkowo szeroka ssawka do podłóg (opcjonalna) stanowi znacznie szybszą alternatywę dla zamiatania
- Odkurzacz klasy L – zatrzymuje 99% pyłu o ziarnistości poniżej dwóch mikrometrów

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi VC 5 L/M, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Słoweński, Lotewski, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 4.5 MB ]