Zbiornik do odkurza. VC 3/4-T15
Nowy produktProdukt #2402236
Zbiornik odkurzacza 15 l z kołami i uchwytem do pchania, pasuje do akumulatorowych odkurzaczy VC 4X-22 (do pracy na mokro i na sucho)
- Pojemność pojemnika: 15 l
- Pojemność zbiornika pyłu: 17 kg
- Klasa zwiercin: nie dotyczy
Udostępnij
Właściwości
- Mocny, ale kompaktowy – można połączyć z naszym najmocniejszym odkurzaczem akumulatorowym, aby zmniejszyć zapylenie i efektywniej czyścić miejsca pracy
- Modułowa konstrukcja – zbiornik o większej pojemności podłącza się do górnej części odkurzacza VC 4X-22
Aplikacje
- Odkurzanie na mokro i sucho, usuwanie pyłu budowlanego, wiórów drewnianych i gruzu betonowego podczas wiercenia/wyburzania
- Duży zbiornik i automatyczne czyszczenie filtra pozwala na szlifowanie betonu urządzeniami akumulatorowymi
- Usuwanie mokrych zanieczyszczeń, wiercenie diamentowe na sucho, szlifowanie i lekkie szlifowanie/cięcie/bruzdowanie