Odkurzacz budowlany VC 20M-X klasy M
Nowy produktProdukt #r21959319
Wydajny odkurzacz budowlany do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 15 l – odkurzacz z certyfikatem ACD
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 39 l/s
- Maks. podciśnienie: 24.5 kPA
Klienci wyszukali także usuwanie pyłu, nowości, sprzątanie, DRS lub odkurzacz ACD
- Wytrzymały odkurzacz do pyłu na mokro/sucho – zbudowany do odsysania pyłu i czyszczenia w najtrudniejszych warunkach w miejscu pracy
- Zaprojektowany, by poruszać się zwinnie – wystarczająco kompaktowy i lekki, aby z łatwością poruszać się po wszystkich placach budowy
- Automatyczne czyszczenie filtra – automatyczne czyszczenie filtra pomaga utrzymać stałą wydajność ssania i aktywuje się tylko w razie konieczności, co pozwala ograniczyć hałas i przerwy w pracy
- Większa wszechstronność – wystarczy podłączyć pokrywę podciśnieniową VC 20M-X do systemu worków ciągłych VC, aby uzyskać większą pojemność i szybszą wymianę worków w zależności od zastosowania
- Łatwa organizacja i transport – przechowuj swój sprzęt dzięki wbudowanym akcesoriom, w tym linkom bungee do przechowywania węża i kabla zasilającego oraz opcjonalnej miękkiej torbie na zapasowe filtry i nie tylko
- Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i cięcia na sucho
- Czyszczenie na mokro i na sucho
- Usuwanie szlamu podczas wiercenia rdzeniowego na mokro
- Certyfikat ACD – spełnia wymagania dotyczące urządzenia do pyłów palnych (ACD) przeznaczonego do zbierania drobnych cząstek, które mogą zapalić się lub eksplodować po zmieszaniu z powietrzem (np. podczas obróbki drewna lub metali)
- Odkurzacz klasy M – do odsysania 99,9% pyłu przy ziarnistym rozmiarze poniżej dwóch mikronów

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Słoweński, Lotewski, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 5.9 MB ]