Akumulatorowy odkurzacz budowlany VC 4MX-22 T8 klasy M
Nowy produktProdukt #r20144494
Kompaktowy i wydajny bezprzewodowy odkurzacz do pyłu z opcjonalnym plecakiem do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 8 l (akumulator Nuron)
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 67 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 30 l/s
- Maks. podciśnienie: 17 kPA
Klienci wyszukali także usuwanie pyłu, VC 4, odkurzacz, DRS lub Nuron
- Mocny, ale kompaktowy – połącz nasz najmocniejszy odkurzacz akumulatorowy z elektronarzędziami, aby zmniejszyć zapylenie i efektywniej czyścić miejsca pracy
- Konstrukcja zapewnia elastyczność – dzięki kompaktowej konstrukcji odkurzacza można stosować z opcjonalnymi paskami do plecaka, co zapewnia większą mobilność
- Modułowa konstrukcja – aby zamontować zbiornik o większej pojemności, wystarczy odłączyć górną część odkurzacza VC 4MX-22
- Automatyczne czyszczenie filtra – pomaga utrzymać dużą siłę ssania dzięki usuwaniu pyłu z filtra, a tym samym ograniczyć przerwy w pracy
- Opcjonalnie dostępna funkcja automatycznego startu – ssanie można włączać/wyłączać przy użyciu zdalnego sterowania Bluetooth®
- Odkurzanie na mokro i sucho, usuwanie pyłu budowlanego, wiórów drewnianych i gruzu betonowego podczas wiercenia/wyburzania
- Opcjonalny duży pojemnik z kółkami i uchwytem do pchania umożliwia szlifowanie betonu, odsysanie na mokro, wiercenie diamentowe na sucho, szlifowanie oraz lekkie szlifowanie/cięcie/bruzdowanie.
- Odkurzacz klasy M – zatrzymuje 99,9% pyłu o ziarnistości poniżej dwóch mikrometrów

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi VC 4X-22 (01), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 5.4 MB ]