Odkurzacz budowlany VC 20M-X klasy M
Nowy produktProdukt #r21748815
Wydajny odkurzacz do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 15 l
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 39 l/s
- Maks. podciśnienie: 24.5 kPA
Udostępnij
Klienci wyszukali także usuwanie pyłu, czyszczenie, sprzątanie, DRS lub odkurzacz
Właściwości
- Wytrzymały odkurzacz do pyłu na mokro/sucho – zbudowany do odsysania pyłu i czyszczenia w najtrudniejszych warunkach w miejscu pracy
- Zaprojektowany, by poruszać się zwinnie – wystarczająco kompaktowy i lekki, aby z łatwością poruszać się po wszystkich placach budowy
- Automatyczne czyszczenie filtra – automatyczne czyszczenie filtra pomaga utrzymać stałą wydajność ssania i aktywuje się tylko w razie konieczności, co pozwala ograniczyć hałas i przerwy w pracy
- Większa wszechstronność – wystarczy podłączyć pokrywę podciśnieniową VC 20M-X do systemu worków ciągłych VC, aby uzyskać większą pojemność i szybszą wymianę worków w zależności od zastosowania
- Łatwa organizacja i transport – przechowuj swój sprzęt dzięki wbudowanym akcesoriom, w tym linkom bungee do przechowywania węża i kabla zasilającego oraz opcjonalnej miękkiej torbie na zapasowe filtry i nie tylko
Aplikacje
- Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i cięcia na sucho
- Czyszczenie na mokro i na sucho
- Usuwanie szlamu podczas wiercenia rdzeniowego na mokro
- Odkurzacz do pyłów z drewna i pił
- Odkurzacz klasy M – do odsysania 99,9% pyłu przy ziarnistym rozmiarze poniżej dwóch mikronów