Akumulatorowy odkurzacz budowlany VC 4MX-22 T15 klasy M
Nowy produktProdukt #r18834780
Wydajny akumulatorowy odkurzacz z dużym zbiornikiem 15 l, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho) (akumulator Nuron)
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 67 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 30 l/s
- Maks. podciśnienie: 17 kPA
Klienci wyszukali także DRS, usuwanie pyłu, odkurzacz, VC 4 lub Nuron
- Mocny, ale kompaktowy – połącz nasz najmocniejszy odkurzacz akumulatorowy z elektronarzędziami, aby zmniejszyć zapylenie i efektywniej czyścić miejsca pracy
- Konstrukcja zapewniająca elastyczność – kompaktowe wymiary oraz kółka i uchwyt do pchania ułatwiają sprzątanie na budowie
- Zoptymalizowana do akumulatorowego szlifowania betonu – przy użyciu DGH 130-22
- Automatyczne czyszczenie filtra – pomaga utrzymać dużą siłę ssania dzięki usuwaniu pyłu z filtra, a tym samym ograniczyć przerwy w pracy
- Opcjonalnie dostępna funkcja automatycznego startu – ssanie można włączać/wyłączać przy użyciu zdalnego sterowania Bluetooth®
- Odkurzanie na mokro i sucho, usuwanie pyłu budowlanego, wiórów drewnianych i gruzu betonowego podczas wiercenia/wyburzania
- Usuwanie mokrych zanieczyszczeń, wiercenie diamentowe na sucho, szlifowanie i lekkie szlifowanie/cięcie/bruzdowanie
- Duży zbiornik i automatyczne czyszczenie filtra pozwala na szlifowanie betonu urządzeniami akumulatorowymi
- Odkurzacz klasy M – zatrzymuje 99,9% pyłu o ziarnistości poniżej dwóch mikrometrów

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.