Odkurzacz budowlany do zastosowań mokrych VC 60-W
Nowy produktProdukt #r13651850
Wydajny odkurzacz do zastosowań mokrych, do podłączania elektronarzędzi, zbiornik 72 l
- Przepływ powietrza na końcu węża: 54.4 l/s
- Maks. podciśnienie: 22.8 kPA
- Pojemność zbiornika na wodę: 52 l
Klienci wyszukali także piła diamentowa, wiertnica, usuwanie szlamu, wiercenie diamentowe lub odkurzacz
- Najmocniejszy, największy odkurzacz firmy Hilti, opracowany z myślą o sprzątaniu po najtrudniejszych pracach na mokro obejmujących wiercenie diamentowe oraz cięcie piłą ścienną
- Większa niezawodność – dodatkowy wyłącznik pływakowy niezawodnie wyłącza urządzenie po zapełnieniu zbiornika, a jednocześnie pozwala na pełne wykorzystanie jego pojemności
- Duża pojemność 72 l – łatwe opróżnianie zbiornika od dołu przy użyciu węża oraz funkcji przechylania
- Duża moc ssania – dwie turbiny oraz funkcja ręcznego czyszczenia filtra pomagają przyspieszyć sprzątanie
- Łatwiejsze transportowanie – duże koła, zintegrowany uchwyt do pchania oraz wytrzymały zbiornik ze stali nierdzewnej sprawiają, że odkurzacz doskonale sprawdza się w rzeczywistych warunkach panujących na budowie
- Usuwanie szlamu powstającego przy wierceniu diamentowym i cięciu na mokro – w tym intensywnym cięciu piłami ściennymi
- Czyszczenie miejsca pracy wymagające zebrania dużych ilości wody i szlamu (ssawka do podłóg w zestawie)

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi VC 60-W (02), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 6.4 MB ]