Odkurzacz budowlany VC 60L-X klasy L
Nowy produktProdukt #r8949951
Bardzo wydajny odkurzacz do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 60 l
- Maks. podciśnienie: 25.4 kPA
- Pojemność zbiornika na wodę: 48 l
- Pojemność pojemnika: 60 l
Klienci wyszukali także usuwanie pyłu, czyszczenie, sprzątanie, DRS lub odkurzacz
- Dwie turbiny oraz technologia czyszczenia filtra zapewniające niezmienną, bardzo wysoką wydajność ssania. Do intensywnego zbierania suchych i mokrych zwiercin
- Aby zapewnić prawie niezmienną siłę ssania, komory filtra są czyszczone naprzemiennie
- Konstrukcja zbiornika umożliwiająca łatwe usuwanie szlamu lub pyłu
- Czujniki poziomu wody i pływaki ułatwiają zapobieganie zalaniu turbiny
- Siła ssania wystarczająca do usuwania zwiercin z dwóch urządzeń przy zastosowaniu trójnika węża
- Do zastosowań suchych i mokrych
- Usuwanie pyłu powstającego podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania, cięcia i wiercenia koronowego na sucho
- Usuwanie szlamu powstającego podczas wiercenia i cięcia na mokro

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.