Osadzaki
Skorzystaj z pełnej oferty osadzaków automatycznych i półautomatycznych – od akumulatorowych po gazowe i DX, charakteryzujących się zwiększoną wydajnością i niezawodnością przy mocowaniu płyt izolacyjnych, pokryć metalowych oraz krat pomostowych do betonu, muru i stali
18 Produkty
Nuron
Nuron
Montaż bezpośredni
Osadzaki akumulatorowe do wszystkich zastosowań
DX to system osadzania zaprojektowany do wykonywania montażu bezpośredniego. Jako źródło napędu stosuje się w nim naboje prochowe, co pozwala osadzać łączniki w betonie, stali lub silikatach. W systemie BX stosowana jest nowa, bezprzewodowa technologia montażu. Jest to bezprzewodowe, wygodne rozwiązanie do mocowania gwoździ i kołków w różnych materiałach.
Montaż bezpośredni z Hilti - dlaczego osadzanie to nie strzelanie
Między osadzakami a urządzeniami o dużej prędkości wylotowej istnieją znaczące różnice:
- Przy „strzelaniu”, w następstwie działania siły i braku prowadzenia elementu podczas tego procesu, może dojść do przebicia cienkich lub słabych elementów budowlanych, a ryzyko wypadków jest niezwykle wysokie.
- Przy „osadzaniu” bardzo duża część energii napędzającej może zostać pochłonięta przez tłok i urządzenie, jeśli podłoże okaże się zbyt słabe. Osadzaki Hilti są ponadto wyposażone w dodatkowe mechanizmy zabezpieczające: można je uruchomić tylko wtedy, gdy końcówka urządzenia jest całkowicie dociśnięta do podłoża, są one również zabezpieczone przed upadkiem i samoczynnym zadziałaniem. Dzięki temu osadzanie przebiega efektywnie i bezpiecznie!
Nowość: Zmień osadzak na akumulatorowy już teraz
Osadzak akumulatorowy BX 4-22 IF pozwala na pracę bez używania gazu. Niezależnie od tego, czy profile suchej zabudowy mocujesz za pomocą gwoździ o długości do 45 mm do betonu czy stali, urządzenie BX 4 zapewni potrzebną Ci wydajność i precyzję. Osadzak akumulatorowy BX4 jest ponadto wyposażony w bardziej elastyczne, wyjmowane magazynki zapewniające lepszą dostępność w szerszym zakresie zastosowań.
Montaż bezpośredni osadzakiem gazowym przy stawianiu deskowań
Stawianie deskowania
Montaż deskowania stanowi codzienne zadanie na placu budowy. W pracy tej wymagana jest zarówno dokładność, jak i szybkość. Po dokonaniu pomiarów na placu budowy należy precyzyjnie ustawić deskowania. Nasze ograniczniki szalunkowe X-FS gwarantują wysoką prędkość, absolutną precyzję i oszczędność cennego czasu pracy.
Zamocowanie desek szalunkowych
Gwóźdź Hilti X-CT idealnie nadaje się do efektywnego, bezpośredniego mocowania desek szalunkowych. Jednoetapowe zastosowanie z użyciem gwoździ umieszczonych w magazynku pozwala zaoszczędzić czas. Dzięki temu, że łeb gwoździa jest wyjątkowo mały, drewno może być łatwo usuwane i używane ponownie bez uszkodzeń. Z góry określone punkty łamania gwoździa umożliwiają jego późniejsze, kontrolowane usuwanie.
Bezpośredni montaż izolacji cieplnej i ochrona przed wilgocią
Ochrona przed wilgocią
Betonowe struktury są często narażone na przesiąkającą lub zalegającą w warstwach wodę, która napiera na fundamenty i konstrukcję budynku. Wilgoć powoduje z czasem powstawanie pleśni, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku. Zalecamy stosowanie osadzaków prochowych do szybkiego mocowania folii bąbelkowej i membran wodoodpornych.
Izolacja cieplna
Izolacja cieplna w budownictwie stała się jednym z głównych aspektów racjonalnego planowania i realizacji projektów.
Hilti oferuje szeroką gamę rozwiązań do najbardziej wymagających zadań związanych z mocowaniem materiałów izolacyjnych.
Podstawowa zasada doboru gwoździ
- Im twardszy beton, tym mniejsza długość gwoździa
- Im bardziej miękki beton, tym dłuższy gwóźdź
- Jeśli gwóźdź nie trzyma - użyj X-U zamiast X-C
- Do miękkiego betonu (jasnoszarego) należy stosować żółty patron
- Do twardego betonu (ciemnoszary) - patron czerwony
- Dla gwoździ pojedynczych należy użyć DX 6 F8, dla gwoździ magazynkowanych - użyj DX 6 MX. Energia osadzania musi być dostosowana do danego zastosowania w toku osadzeń testowych
Do wyboru są 3 gwoździe
Standardowego gwoździa X-C do betonu
Gwóźdź ekonomiczny, który sprawdzi się do szybkiego i prostego mocowania np. płyty szalunkowej, ograniczników szalunkowych i elementów do świeżego betonu.
Gwóźdź do szalunków X-CT, którym zamontujesz obszalowanie
Gwóźdź z małym łbem i zaznaczonym miejscem łamania przeznaczony do szybkiego i łatwego mocowania oraz rozszalowania w świeżym betonie.
Gwóźdź uniwersalny X-U Premium do betonu i stali
Gwoździe o zwiększonych nośnościach, będą odpowiednie do szybkiego i łatwego mocowania na twardym betonie (np. kantówki, deski do szalowania, ograniczniki szalunkowe) i stali (np. deski, płyty).
Szkolenie z zakresu mocowania gwoździ
W ostatnich latach systemy mocowań zostały poddane znacznemu rozwojowi w ramach ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej). Dzięki naszemu szkoleniu z zakresu techniki zamocowań będziesz na bieżąco z najnowszą technologią zarówno w teorii, jak i w praktyce.
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje: Aplikacja Hilti ON!Track
Połącz osadzak DX 6 z aplikacją Hilti ON!Track, aby uzyskać informacje na temat statusu serwisu, historii napraw i liczby osadzonych gwoździ.
Osadzak DX 6 wspiera Cię przy planowaniu prac konserwacyjnych
Zintegrowany wskaźnik serwisowy osadzaka DX 6 pomaga przedłużyć żywotność urządzenia i zapobiegać awariom poprzez odpowiednio wczesne wykonanie prac konserwacyjnych.